Purgadores de vapor

Os purgadores de vapor Yarway™ fornecem uma operação confiável adequada para uma ampla gama de aplicações com monitoramento opcional para minimizar a perda de vapor.

O que são purgadores de vapor?

Os purgadores de vapor são válvulas acionadas automaticamente usadas para liberar condensado e ar dos sistemas de distribuição de vapor sem permitir a passagem de vapor. Devido a uma ampla gama de requisitos de processo, os purgadores de vapor vêm em uma variedade de tecnologias, cada uma com suas próprias vantagens. Os purgadores de vapor desempenham uma função importante na otimização da eficiência da planta e das emissões ambientais, aumentando a criticidade ao dimensionar e selecionar o purgador de vapor ideal para cada aplicação.

Mais informações sobre purgadores de vapor

Steam Trap Survey Reduces Plant Energy Costs

A pesquisa sobre purgador de vapor reduz os custos de energia da planta

Uma pesquisa sobre purgadores de vapor realizada em uma grande usina petroquímica levou à substituição de 1.200 purgadores com falha e à economia anual de custos de energia de US$ 960 mil.

Perguntas frequentes

Os purgadores de vapor são análogos aos veículos a motor, uma vez que cada um tem um único propósito subjacente, mas está disponível em uma ampla variedade de modelos e opções. A seleção do modelo correto depende das necessidades e preferências do usuário. Ao selecionar o purgador certo, um usuário deve pensar muito sobre a prioridade de suas necessidades. Embora a eficiência e a confiabilidade possam parecer requisitos óbvios, outros critérios (como capacidade de resposta para alterar pressões e taxas de vazão de condensado, flexibilidade de instalação, facilidade de manutenção e solução de problemas) são mais críticos. Quando todas essas questões são consideradas, a seleção do purgador de vapor se torna uma questão que requer uma avaliação criteriosa. No mínimo, uma seleção incorreta significa uma oportunidade de economia perdida; no pior cenário, pode representar uma interrupção de produção onerosa.

Os purgadores de vapor industriais podem ser divididos em dois grandes grupos: (1) purgadores projetados para equipamentos de processo de drenagem, como prensas de pneus, rolos de secagem, aquecedores de ar e trocadores de calor (muitas vezes chamados de purgadores de processo); (2) purgadores projetados para drenar rede de vapor ou sistemas de rastreamento. Esses últimos servem como uma função de proteção e, às vezes, são chamados de purgadores de proteção. Serviços de proteção, como gotejamentos principais de vapor e aquecimento de rastreadores, são, por uma ampla margem, a aplicação de purgadores mais comum. Eles geralmente veem cargas de condensado muito leves, muitas vezes menos de 50 libras por hora. Os purgadores do processo são geralmente projetados para cargas de condensado de várias centenas de libras por hora a milhares de libras por hora.

Os três tipos são:

  • Purgadores termodinâmicos: purgadores acionados pelos princípios da dinâmica termodinâmica e de fluidos.
  • Purgadores mecânicos: purgadores acionados por um flutuador, respondendo a mudanças no nível de condensado.
  • Purgadores termostáticos: purgadores acionados por dispositivos sensíveis à temperatura, respondendo a alterações na temperatura do condensado.