Diagnósticos avançados de instrumentos de medição

Valor agregado por meio de mais confiabilidade, prevenção e resposta.

As soluções de diagnóstico avançado o ajudam a fazer mais com menos

As soluções de diagnóstico avançado da Emerson para instrumentos de medição ajudam a fazer mais com menos. Elas aprimoram as operações em geral, aumentam os recursos das equipes da linha de frente e as capacitam para direcionar seus esforços para tarefas de maior importância.

Diagnósticos em ação

Businessman using smart phone with virtual bell ringing for application notification alert concept. social media and internet network notification alert, email, telephone, chat, shopping online.

Com alertas iniciais, você pode prevenir incidentes e identificar possíveis problemas para permitir a manutenção planejada. Você pode fornecer a técnicos menos experientes os conhecimentos para tomar decisões de nível especializadas e até mesmo identificar automaticamente uma ação necessária em vez de executá-la manualmente.

Mais informações

Perguntas frequentes

Os diagnósticos avançados para instrumentação de medição são recursos integrados de software e hardware que monitoram continuamente a integridade, o desempenho e a precisão de instrumentos de campo, como transmissores de pressão, medidores de vazão, transmissores de nível e sensores de temperatura, sem exigir intervenção manual ou parada de processo. As soluções de diagnóstico avançado da Emerson ajudam a fazer mais com menos durante as operações. Elas aprimoram as operações em geral, aumentam os recursos das equipes da linha de frente e as capacitam para direcionar seus esforços para tarefas de maior importância. Ao detectar problemas na integridade do dispositivo e anomalias do processo antes que eles causem tempo de inatividade, os diagnósticos avançados mudam a manutenção de reativa para proativa, reduzindo as paradas não programadas e reduzindo os custos operacionais.  

O Smart Meter Verification (SMV) é o software de diagnóstico da Emerson que avalia automaticamente o desempenho e a integridade dos medidores de vazão e transmissores de nível, especificamente medidores de vazão Coriolis da Micro Motion™, medidores de vazão magnética da Rosemount™, medidores de vazão ultrassônicos e transmissores de nível por radar sem contato da Rosemount. Ele realiza verificações sem interromper o processo, garantindo medições precisas e confiáveis. O Smart Meter Verification completa uma verificação completa do medidor em menos de 90 segundos e gera relatórios PDF com tempo marcado que são compatíveis com a conformidade regulatória com agências como EPA, FDA, AGA e ISO, ajudando as plantas a estender os intervalos de calibração e reduzir o custo e a frequência das visitas de serviço de campo. 

As soluções de diagnóstico avançado da Emerson agregam valor por meio de três resultados: prevenção, confiança e resposta. Com alertas iniciais, o pessoal das operações pode prevenir incidentes e identificar possíveis problemas para permitir a manutenção planejada. Técnicos menos experientes obtêm informações para tomar decisões de nível especializado, e os problemas podem ser identificados automaticamente em vez de exigir intervenção manual. O diagnóstico em nível de dispositivo ajuda ainda a determinar a condição geral de um dispositivo ou componente individual, permitindo a resolução de problemas precisa em todas as condições de instalação e processo.  

Sim. Versões avançadas do Smart Meter Verification podem detectar revestimento não uniforme, corrosão e outros desafios comuns de processos, aprimorando os programas de manutenção preventiva e apoiando a implementação de estratégias da Indústria 4.0. Para instrumentação de pressão, os transmissores da Rosemount incluem diagnósticos Plugged Impulse Line que detectam bloqueios nas conexões de processo antes que afetem a qualidade da medição, bem como diagnósticos Loop Integrity que identificam problemas da malha elétrica. Juntos, esses recursos proporcionam visibilidade de ponta a ponta da integridade do dispositivo e da condição do processo sem exigir uma parada de processo. 

Os instrumentos de medição da Emerson incorporam diagnósticos multicamadas que sinalizam degradação, desvio e anomalias antes de se tornarem falhas. O Smart Meter Verification identifica possíveis problemas antecipadamente, permitindo uma manutenção proativa e reduzindo a necessidade de inspeções manuais e serviços terceirizados de calibração. A plataforma de software Plantweb Insight™ agrega dados de diagnóstico de instrumentos de pressão, vazão, nível e temperatura em toda a planta em uma visão unificada da condição do ativo, permitindo que as equipes de manutenção priorizem ordens de trabalho por risco e criticidade, em vez de programações fixas. Isso se traduz diretamente em custos de manutenção mais baixos, melhor tempo de atividade da produção e menor exposição a riscos de segurança. 

Os relatórios do Smart Meter Verification podem ser acessados por meio da interface do operador local do transmissor de vazão, redes de controle digital como WirelessHART®, Modbus®, FOUNDATION™ Fieldbus e ferramentas de software, como AMS Device Manager e ProLink III. O SMV pode ser integrado com opções de comunicação wireless, como displays com tecnologia Bluetooth®, permitindo diagnósticos remotos e reduzindo a necessidade de entrada de pessoal em áreas perigosas, aumentando a segurança e minimizando a exigência de autorização de trabalho a quente  

Sim. Estão disponíveis capacidades de diagnóstico avançado em toda a instrumentação de vazão, pressão e temperatura. Para pressão, os transmissores da Rosemount incluem a tecnologia de inteligência de processo que monitora proativamente as condições anormais do processo, detecção de linhas de impulso entupidas e monitoramento da integridade do circuito. Para temperatura, os transmissores da Rosemount oferecem alerta de desvio do sensor, detecção de degradação de termopar, capacidade de hot backup e rastreamento mín/máx. Em todos os tipos de medição, esses diagnósticos são projetados para revelar informações práticas, não apenas dados brutos, para que as equipes de operações possam agir com confiança em vez de incerteza.