Smart Meter Verification​

Aproveite o diagnóstico para verificar o desempenho do medidor de vazão ou do transmissor de nível sem interromper as medições do processo, fornecendo a confiança de que o medidor de vazão e o transmissor de nível estão funcionando corretamente.

Smart Meter Verification​ to Deliver Absolute Measurement Confidence ​

Verificação do medidor para fornecer absoluta confiança na medição ​

O Smart Meter Verification é um software de diagnóstico automático, disponível para medidores de vazão e transmissores de nível, que verifica o desempenho do medidor em tempo real, sem interrupção do processo. Ele garante a precisão da medição, ajuda a determinar o tempo ideal de calibração e pode reduzir as visitas de campo quando integrado a uma rede de controle digital.​

Como funciona?

Smart Meter Verification​ - Technology

Tecnologia​ ​

O Smart Meter Verification é uma ferramenta de diagnóstico para medidores de vazão Coriolis, magnéticos e ultrassônicos e transmissores de nível por radar sem contato. Ele usa diagnósticos integrados para monitorar os principais indicadores, como rigidez do tubo, parâmetros de saída e integridade do transdutor, ajudando a manter a precisão, garantir a integridade do medidor e reduzir os custos por meio da detecção antecipada do problema. ​

Vídeos

video-media
Transmissores de nível Rosemount 3408 e Rosemount 5408 — Como executar o Smart Meter Verification

Recursos

Perguntas frequentes

O Smart Meter Verification (SMV) é a solução de diagnóstico avançado da Emerson que garante o desempenho, a precisão e a conformidade do medidor de vazão, sem interromper seu processo. Obtenha mais informações sobre ele nestas perguntas frequentes. ​

O Smart Meter Verification é o software de diagnóstico da Emerson que avalia automaticamente o desempenho e a integridade dos medidores de vazão e transmissores de nível, especificamente medidores de vazão Coriolis da Micro Motion™, magnéticos da Rosemount™, medidores de vazão ultrassônicos e transmissores de nível por radar sem contato da Rosemount. Ele realiza  verificações sem interromper o processo, garantindo medições precisas e confiáveis. ​

O SMV usa diagnósticos incorporados dentro do transmissor de nível ou do medidor de vazão para monitorar os principais indicadores de desempenho. Para medidores Coriolis, ele avalia a rigidez do tubo; para medidores magnéticos, ele verifica os parâmetros de saída; e, para medidores ultrassônicos e transmissores de nível, ele avalia a integridade do transdutor. Esses diagnósticos comparam as medições atuais com os valores de linha de base estabelecidos durante a calibração, detectando quaisquer desvios que possam indicar problemas. ​

Verificação em linha: realiza diagnósticos sem interromper o fluxo do processo.​

Diagnóstico rápido: conclui a verificação em menos de 90 segundos.​

Economia de custos: reduz a necessidade de inspeções manuais e serviços de calibração terceirizados.​

Conformidade regulatória: fornece documentação reconhecida por agências como EPA, FDA e ISO.​

Manutenção preditiva: identifica possíveis problemas antecipadamente, permitindo a manutenção proativa.​

​

O SMV gera relatórios em PDF com carimbo de data e hora reconhecidos por vários órgãos regulatórios, incluindo EPA, FDA, AGA e ISO. Esses relatórios podem estender os intervalos de teste de prova e recalibração, auxiliando na conformidade e reduzindo os custos operacionais. ​

Sim, versões avançadas do SMV podem detectar revestimento não uniforme, corrosão e outros desafios de processo comuns. Essa capacidade aprimora programas de manutenção preventiva e apoia a implementação de estratégias da Indústria 4.0.​

O SMV pode ser integrado a opções de comunicação wireless, como displays Bluetooth®, permitindo diagnósticos remotos e reduzindo a necessidade de entrada de pessoal em áreas classificadas. Isso aumenta a segurança e minimiza os requisitos para autorizações de trabalho a quente. ​

Os relatórios do SMV podem ser acessados por meio de várias plataformas, incluindo a interface do operador local do transmissor de vazão, redes de controle digital como WirelessHART®, Modbus, Foundation Fieldbus™ e ferramentas de software, como AMS Device Manager e ProLink III.​

 

Documentos & Desenhos