Fallback image

Beneficie-se de um controle aprimorado com o sistema de gas lift adaptativo​

O sistema de gas lift adaptativo (AGLS) é o primeiro sistema de elevação com gás elétrico recuperável do mundo, projetado para ajudar os operadores a acelerarem e maximizarem a produção de petróleo. Ele permite que os operadores controlem remotamente e ajustem a abertura das válvulas de elevação com gás, sem a necessidade de intervenções dispendiosas no poço. Desenvolvido com tecnologias de fundo de poço comprovadas em campo da Emerson e da Interwell, ele oferece uma solução robusta e confiável para um desempenho de produção aprimorado.

Principais benefícios​

Adaptive Gas Lift System - Enhanced Control

O Gas Lift é um método amplamente adotado de elevação artificial. O sistema de gas lift avançado fornece controle aprimorado, sem a necessidade de intervenção manual. Com uma válvula única de gas lift acionada eletricamente de baixa potência, os operadores podem otimizar remotamente as aberturas do bloqueio e, por sua vez, otimizar as taxas e profundidades de injeção de gás de forma fácil e eficaz.​

Destaques de produto

icon
Tamanho de porta ajustável

Adapta-se a mudanças nas condições do poço para injeção ideal

icon
Bloqueio ajustável totalmente elétrico

Permite ajustes remotos e precisos às mudanças nas condições do poço

icon
Capacidade de injeção mais profunda

Fecha as válvulas sem reduzir a pressão do invólucro

icon
Otimização em tempo real no local

Ajuste no local da taxa de gas lift para máxima eficiência

icon
Design recuperável

Fácil substituição da válvula, também para válvula convencional, como precaução extra de segurança

icon
Funcionalidade da válvula de circulação

É capaz de atuar como uma válvula de circulação para otimizar a produção

icon
Eliminação do risco de multiponto

Melhora a estabilidade e o desempenho do sistema

icon
Prevenção de trepidação

Protege a integridade da barreira evitando a trepidação da válvula de retenção

Como funciona?​

Adaptive Gas Lift System - Integrated Downhole Network

A rede integrada de fundo de poço (IDN) é a arquitetura do sistema Roxar da Emerson. Os operadores se conectam ao controlador de rede de fundo de poço via Ethernet, RS422 ou RS485 e a partir daí um único cabo é levado até o fundo do poço. Este cabo pode suportar até 32 instrumentos de fundo de poço Roxar, incluindo, é claro, o AGLS.

Vídeos

video-media
Adaptive Gas Lift System - Enhanced Control in Gas Lift Operations

Hub de recursos

Perguntas frequentes

O AGLS oferece aos operadores um controle aprimorado, apoiando sua capacidade de maximizar a recuperação de petróleo e garantindo o aumento da drenagem total do reservatório. Além disso, o AGLS apoia a prevenção de intervenções, fornece uma abordagem segura e confiável para as operações de gas lift e apoia as metas de sustentabilidade dos operadores. Leia mais na seção de benefícios principais acima.​

Sim. O AGLS é o primeiro sistema de gas lift elétrico recuperável do mundo. Com o design do mandril do bolso lateral, juntamente com a energia e a comunicação fornecidas pelo acoplador indutor e pelo atuador em vez de um cabo fixo, o AGLS pode ser recuperado e substituído usando métodos convencionais com fio.​

O AGLS foi projetado e está qualificado para API19G1 (V1), 19G2 (V0) e AWES 3362-36.​

O AGLS tem uma faixa de temperatura de 4 a 150 °C e uma pressão de trabalho da válvula de 10.000 psi, 15.000 psi absoluto.​

O bloqueio variável ajustável permite variação fracionária do tamanho da porta de 10/64" a 32/64".

Sim. A Emerson e a Interwell colaboraram no sistema de gas lift adaptativo (AGLS), o primeiro sistema de gas lift elétrico recuperável do mundo.​

A Interwell possui uma experiência de campo significativa com válvulas de injeção de gás de fundo de poço e provou fornecer soluções confiáveis robustas. A experiência da Interwell combina perfeitamente com a instrumentação de fundo de poço Roxar e com a experiência em infraestrutura de comunicação e energia da Emerson, tornando essa parceria algo muito natural e lógico.​