Reduza o consumo de combustível e minimize as emissões para as embarcações CPP
O Aperio SmartPropulsion para embarcações CPP ajuda a reduzir o consumo de combustível, melhorar a conformidade e otimizar a eficiência operacional. Nosso sistema baseado em IA e conectado à nuvem otimiza constantemente o RPM do motor e o passo da hélice, proporcionando economia de combustível de até 15% em embarcações CPP.
Ele se integra perfeitamente com as configurações de navio existentes, garantindo um ROI rápido, e oferece um desempenho mais seguro e eficiente.
Otimize a eficiência da frota com o SmartPropulsion
Curva combinadora adaptativa
O Aperio SmartPropulsion coordena de maneira contínua e automática a RPM do motor e o passo da hélice para manter o motor operando na faixa de carga mais eficiente. As curvas da hélice para as condições operacionais atuais são transmitidas da nuvem para o sistema SmartPropulsion a bordo, o que ajuda a operar a embarcação com a melhor eficiência.
Recursos
Economia de combustível de 12% para Uni-Tankers
Economia de combustível de 8-12% para Christiania Shipping
Vídeo: Propulsion Optimization System (Sistema de otimização de propulsão)
Produtos em destaque
Perguntas frequentes
Otimizar seu sistema de propulsão não se trata apenas de conformidade, mas de gerar economia real, melhorar a eficiência e prolongar a vida útil da sua frota. Veja as perguntas frequentes sobre otimização de propulsão em embarcações FPP e descubra o Aperio SmartPropulsion.
A economia de combustível pode variar, mas os relatórios do SmartPropulsion comprovam uma redução de até 15% no consumo de combustível em embarcações CPP, dependendo das condições operacionais quando o sistema está ativado.
O Aperio SmartPropulsion não afeta a integridade do motor. O motor é operado abaixo da curva de limite de carga na margem de operação.
Sim, nosso sistema Smart Propulsion tem manutenção preditiva e ajuda a prever possíveis problemas e permitir a manutenção proativa, reduzindo as chances de um tempo de inatividade inesperado e de reparos dispendiosos, tornando mais confiáveis as operações das embarcações.
Para embarcações com propulsores de passo controlável (CPP), a economia pode ser documentada pela comparação direta A/B a bordo. Os operadores operam a embarcação por um período com o SmartPropulsion ativado e por um período sem ele, na mesma velocidade e condições. Depois, comparam o consumo de combustível diretamente.
Essa comparação A/B é possível porque as embarcações CPP permitem que o sistema otimize a interação entre o passo da hélice e a carga do motor, permitindo uma redução de combustível mensurável em tempo real.
Também geramos relatórios sobre dados reais da viagem para mostrar o impacto do Aperio Smartpropulsion na redução do consumo de combustível.
Entre em contato com nossos especialistas marítimos para discutir seu caso de negócios e saber mais.
A instalação não requer doca seca ou período de inatividade para a embarcação, e técnicos qualificados podem realizar a maior parte do trabalho em apenas alguns dias enquanto o navio está em movimento.