Produtos
Por que escolher os detectores de chamas da Emerson?

Redução das despesas de manutenção
Os detectores de chamas da Emerson contam com um teste de função integrado que elimina a necessidade de turnos manuais com um simulador de chamas. O teste integrado (BIT) monitora as ópticas sujas e verifica o desempenho do sensor, as saídas do dispositivo e todo o circuito eletrônico, fornecendo uma chamada de manutenção automática se o dispositivo precisar de atenção.
Tecnologia de detecção de chamas
Detectores de chamas QuadSense™ de Infravermelho triplo (IR3)
Infravermelho triplo (IR3) ou infravermelho multiespectro (MSIR) é uma tecnologia de detecção de chamas de ponta que oferece longo alcance de detecção e forte imunidade a alarmes falsos. Ele usa três sensores infravermelhos para analisar as proporções de comprimento de onda de infravermelho. O QuadSense da Emerson melhora a IR3 com quatro sensores infravermelhos e dois canais IR3, aumentando a imunidade a alarmes falsos e ampliando a faixa de detecção para 300 pés (90 m).
Qual detector de chamas é o melhor para você?
Rosemount 975 com tecnologia QuadSense
Detecção superior de incêndios de hidrocarbonetos e hidrogênio em qualquer aplicação
Recursos principais:
Faixa de detecção de 300 pés (90 m) e campo de visão mais amplo
Ópticas aquecidas para desempenho confiável em aplicações desafiadoras
Imunidade comprovada a alarmes falsos
Resposta ultrarrápida
Detecção de incêndios súbitos e incêndios contínuos
Teste de integridade do campo de visão
Aprovações de segurança aumentada HAZLOC
Rosemount 965 com tecnologia QuadSense
Detecção confiável de incêndios de hidrocarbonetos para aplicações comerciais e industriais
Recursos principais:
Faixa de detecção de 150 pés (45 m)
Design compacto
Baixo consumo de energia
Disponível na versão para locais comuns e com aprovações à prova de chamas/à prova de explosão HAZLOC
Rosemount 975 com tecnologia UV/IR
A escolha preferida para detectar incêndios de fontes de combustível inorgânico
Principais recursos
Faixa de detecção de 93 pés (28 m)
Ópticas aquecidas para desempenho confiável em aplicações desafiadoras
Resposta ultrarrápida
Detecção de incêndios súbitos e incêndios contínuos
Teste de integridade do campo de visão
Aprovações de segurança aumentada HAZLOC
Detecta incêndios de hidrocarboneto, hidrogênio e inorgânicos
Vídeos
Explore os vídeos do detector de chamas da Emerson para saber mais sobre tecnologias avançadas de detecção, incluindo detecção ultrassônica de vazamento de gás, detecção de gás pontual, detecção de chamas e detecção de fumaça.