Transmissores de vazão Coriolis​

Explore os transmissores da Micro Motion para medição precisa de vazão, densidade e viscosidade em todas as aplicações​

Fallback image

Melhore a precisão da vazão com os transmissores Coriolis da Micro Motion™​

Os transmissores Coriolis da Micro Motion oferecem medição precisa de caudal de massa e densidade com diagnóstico avançado, capacidade SIL2/SIL3 e E/S flexível; suportando controle confiável, transferência de custódia e otimização de processos em óleo & gás, produtos químicos, alimentos & bebidas e aplicações industriais.​

Produtos

Portfólio de transmissores Coriolis

Coriolis Flow Transmitter - Micro Motion 5700 Field-Mount Transmitter​  ​
5700

Transmissor Coriolis 5700 de montagem no campo da Micro Motion™​

O transmissor 5700 Coriolis da Micro Motion oferece medição avançada de caudal de massa e densidade com E/S configurável (até cinco canais), histórico de dados incorporado e diagnóstico para transferência de custódia, proving e sistemas de segurança; possibilitando controle confiável, conformidade regulatória e desempenho em óleo & gás e aplicações químicas.​

Software do transmissor Coriolis

Coriolis Flow Transmitter - Smart Meter Verification​
SMART METER VERIFICATION​

Verificar a integridade do medidor Coriolis com o Smart Meter Verification​

O Smart Meter Verification (SMV) confirma o desempenho do medidor Coriolis da Micro Motion sem interrupção do processo usando testes de diagnóstico rastreáveis aos padrões SI (NIST), suportando API MPMS, ISO e conformidade com SIL, ao mesmo tempo em que permite verificação do medidor remota, relatórios prontos para auditoria e melhor tempo de atividade em aplicações do setor.​

VÍDEOS

Vídeos sobre o transmissor Coriolis da Micro Motion™

Descubra como os transmissores Coriolis da Micro Motion melhoram a medição da vazão com diagnósticos em tempo real, verificação do medidor inteligente e processamento avançado de sinais, permitindo caudal de massa preciso, densidade e controle em aplicações de petróleo & gás, químicas, de alimentos & bebidas e industriais.​

video-media
Micro Motion™ Coriolis Transmitter Portfolio | Industry-Leading Accuracy, Diagnostics & Connectivity

Explore os recursos e insights de aplicação do transmissor Coriolis da Micro Motion™​

Acesse conteúdo especializado para apoiar suas necessidades de medição da vazão, incluindo estudos de caso, relatórios técnicos, folhetos e flyers. Saiba como a tecnologia Coriolis melhora a confiabilidade, a conformidade e o desempenho em aplicações e setores reais.​

Perguntas frequentes

Os transmissores Coriolis da Micro Motion oferecem diagnósticos e vazões precisos em tempo real. Aqui está o que você precisa saber sobre seus recursos, benefícios e aplicações.​

Selecione o transmissor Coriolis Micro Motion 1600 para instalações compactas, higiênicas ou de baixo risco (Alimentos e bebidas, ciências biológicas), o 4700 para áreas classificadas que exigem compartimento à prova de explosão e E/S configurável (Classe I Div 1 / Zona 1) e o 5700 para aplicações que exigem diagnóstico avançado, capacidade de historiador e conformidade com SIL2/SIL3 de acordo com a IEC 61508 em petróleo e gás ou processamento químico.​

O transmissor Coriolis Micro Motion 5700 normalmente é necessário para aplicações de transferência de custódia e prova em que a conformidade com API MPMS, histórico de dados pronto para auditoria e diagnóstico avançado (por exemplo, Smart Meter Verification) são necessários para rastreabilidade, enquanto os transmissores 4700 ou legados podem suportar a medição, mas não possuem todos os recursos regulatórios e de documentação exigidos em sistemas de transferência de petróleo e gás.​

Em aplicações de vazão multifásica, como separadores ou upstream de óleo & gás, os transmissores Coriolis da Micro Motion medem o caudal de massa de forma confiável, mas a densidade reflete a mistura de fluidos; o transmissor 5700 com Advanced Phase Measurement detecta instabilidade usando tendências de drive gain e densidade, mas a vazão sustentada de gás incorporado ou de slug flow normalmente requer alterações na tubulação ou no projeto do processo, em vez de apenas ajustes de configuração.​

Os transmissores Coriolis da Micro Motion, incluindo o 5700, suportam segurança funcional IEC 61508 SIL2/SIL3, certificações de Área perigosa (ATEX, Classe I Div 1 /Zona 1) e práticas do setor, como API MPMS, permitindo o uso em aplicações regulamentadas, incluindo transferência de custódia, medição de tubulação de etileno, injeção química e serviço criogênico onde segurança, integridade e rastreabilidade são necessárias.​

A migração dos transmissores 1700 ou 2700 Coriolis da Micro Motion depende da aplicação: o 1600 é usado para substituições compactas ou higiênicas, o 4700 para Áreas classificada e continuidade de E/S configurável e o 5700 quando é necessária conformidade com SIL, diagnóstico avançado ou funcionalidade de transferência de custódia,  pois as atualizações nem sempre são individuais devido a diferenças nas aprovações, protocolos e recursos de software.​