Refratômetros do processo em linha​

Definindo o padrão de precisão e robustez​

Análise de processo por refratometria em linha​

A refratometria, a técnica que mede como a luz se curva ou refrata ao atravessar um líquido, é um dos métodos mais antigos utilizados na análise de líquidos. Essa técnica tem demonstrado consistentemente sua eficácia como ferramenta de análise em ambientes de laboratório. O refratômetro de processo PIOX R toma a precisão das medições laboratoriais e as aplica diretamente aos processos industriais. Ao contrário dos refratômetros típicos, o PIOX R emprega o método de luz transmitida para determinar a refração.​

Produtos

Measurement-Principle-Robustness-by-Design​

Princípio de medição — Projetado para robustez​

Os refratômetros medem a refração da luz através de substâncias em laboratórios e indústrias. O R500 da Emerson usa um design patenteado que permite que a luz passe pelo líquido, não apenas pela superfície do prisma, para obter mais precisão. Seu sensor permanece preciso mesmo que o prisma esteja sujo, reduzindo a necessidade de limpeza. Um sistema de prisma duplo divide a luz em dois feixes e mede separadamente, melhorando a estabilidade em relação às mudanças de temperatura, pressão e movimento.​

Glycol​

Glicol​

O sensor R500 lida efetivamente com várias aplicações de glicol, incluindo MEG, PEG e TEG. A Emerson oferece soluções específicas para cada uma delas. Usados em todo o mundo, nossos refratômetros verificam os fluidos de resfriamento do motor e do ar-condicionado para as principais marcas de automóveis, testam fluidos de descongelamento em grandes aeroportos e melhoram os processos de secagem de gás baseados em glicol.​

Inline Process Refractometers - Semiconductor​

Semicondutor​

Em fundições e suprimento de produtos químicos, em que a precisão e nenhuma contaminação de metal são vitais, o sensor R500 C-TF da Emerson é ideal. Ele mantém a alta precisão usando peças não metálicas para contato com líquidos. Seu invólucro de PTFE reforçado com carbono combina a robustez da fibra de carbono com a resistência química do PTFE, fornecendo uma solução durável e livre de contaminação para aplicações difíceis.​

Recursos

Forte foco no cliente

A Flexim fabrica instrumentos de medição de alta qualidade e oferece serviços técnicos e de consultoria. Oferecemos medições no local, análises laboratoriais, manuseio de projetos, treinamento, comissionamento, aluguéis e consultoria especializada.

 

Media