Precisão em aplicações de mistura química e bateladas

A medição mássica melhora a precisão e a confiabilidade para fornecer bateladas e misturas consistentes

Fallback image

Coriolis reduz o descarte causado por erros de mistura ou de medição

Os processos de mistura e batelada requerem medições precisas durante as operações de enchimento. A mistura de ingredientes deve ser consistente com a adesão às especificações. Mesmo um pequeno desvio pode resultar em retrabalho ou descarte que se tornam caros. Com a medição da vazão mássica Coriolis, as bateladas são concluídos de forma mais rápida e mais consistente, ocasionando redução do retrabalho e descarte e maior produção geral da planta. As tecnologias de medição da vazão volumétrica não oferecem os mesmos benefícios. Um fabricante que substituiu medidores DP pelo Coriolis viu uma redução imediata de 80% na perda de estoque devido a erros de mistura. A qualidade e a uniformidade do produto melhoraram, e houve uma redução no número de operações de retoque necessárias nos produtos finais. O tempo de produção também foi reduzido em média duas horas por dia.