Certifique-se de que o sistema de aquecimento de tubos funcione conforme projetado por meio do monitoramento da temperatura
À medida que o clima fica mais frio, o sistema de aquecimento de tubos torna-se essencial para garantir medições precisas do processo. O monitoramento da temperatura dentro de um invólucro do instrumento fornece clareza sobre se o sistema de aquecimento de tubos deve ser ativado. O monitor de temperatura Synchros™ da Rosemount™ é uma solução fácil de instalar e econômica para monitoramento da temperatura dentro de um invólucro do transmissor. Essa medição ajuda a confirmar se o sistema de aquecimento dos tubos é necessário e se está funcionando corretamente, preservando o tempo de atividade e a precisão da medição. Quando usado com o aplicativo Plantweb Insight™ Asset View, este dispositivo pode ser configurado para fornecer um alerta quando a temperatura do invólucro estiver abaixo do valor especificado.