An oil refinery or petrochemical plant against a beautiful sunset sky. The factory is working in the evening, producing petrochemicals for various industries. ID_262a7925-fdd3-42b0-9255-7a5616ae1375 --ar 16:9 --v 6.1 Job ID: 30d780f2-71b1-45e3-a4ca-b91978584fe7
Estudo de caso | Produtos químicos

Empresa de produtos químicos melhora a qualidade de seus produtos, atende aos requisitos de licenças para emissões atmosféricas com os produtos Wireless da Emerson​

RESULTADOS

  • Pureza de tinta aprimorada
  • Economia de milhares de dólares com a eliminação de rejeições de materiais
  • Rápida conformidade com licenças de qualidade do ar ambientais modificadas em fluxos de solvente​

FILTROS ENTUPIDOS CRIAVAM PROBLEMAS DE QUALIDADE

A planta química queria melhorar a qualidade da tinta, reduzindo o número de incidentes de sobrepressão.

Cliente

Empresa química americana

Aplicação

Filtros entupidos que resultavam em perda de produto

Desafio

Um produtor de tintas de impressão e pigmentos estava utilizando medidores nos invólucros de filtros usados na produção de tinta para medir a pressão diferencial. Os operadores verificavam os medidores periodicamente. Se os filtros não fossem trocados a tempo, as partículas poderiam passar para a tinta que está sendo produzida resultando em perda de produto.

“Infelizmente, esses filtros ficavam entupidos com muito mais frequência do que um filtro de ar comum”, disse o engenheiro de processos. “O grau em que os filtros ficam entupidos é refletido pela pressão diferencial (DP) no invólucro do filtro. Quando ela chega a um nível predefinido (40 psi), os filtros são trocados para evitar sobrepressão e atender aos requisitos de pureza da tinta.” Os medidores locais eram verificados regularmente pelos operadores, e os filtros eram trocados assim que as leituras de DP se aproximavam de 40 psi. A planta química queria melhorar a qualidade da tinta, reduzindo o número de incidentes de sobrepressão, bem como eliminar leituras manuais com medições on-line e alarmes. Infelizmente, longos trechos de conduíte inviabilizavam uma solução com fio.

“Tivemos um segundo projeto que apareceu ao mesmo tempo em que estávamos pensando em colocar as pressões diferenciais dos invólucros dos filtros on-line”, continuou o engenheiro de processos. “Esta foi a via rápida. Houve uma transição na classificação da licença para emissões atmosféricas para a planta que exigia dezesseis pontos de monitoramento adicionais. Esses pontos estavam em vários condensadores de saídas de ar de solvente e estavam localizados em três elevações diferentes do telhado em todo o site. Para a licença para emissões atmosféricas, precisávamos documentar quando havia uma vazão. Estamos falando de pressões muito baixas, como 2,6 pol. de água. Os condensadores de saídas de ar atuam para retirar os HAPs (poluentes atmosféricos perigosos) da corrente de vapor. Uma corrente de vapor não está continuamente passando por essas saídas de ar, mas precisamos de monitoramento contínuo para identificar com que frequência e por quanto tempo elas passam.”

Como a planta tem diferentes áreas de classificações elétricas, é sempre difícil instalar instrumentos. “Não podemos simplesmente conectá-los”, disse o engenheiro. Com a disposição desses pontos abrangendo todo o site, várias elevações do telhado e classificações elétricas especiais para algumas áreas, uma solução com fio teria sido um desafio.

Fallback image
SOLUÇÃO WIRELESS REDUZIU O TEMPO E OS CUSTOS DE INSTALAÇÃO​

O cliente escolheu o Rosemount 3051S Transmissor de pressão diferencial Wireless para economizar no tempo e nos custos de instalação elétrica. 

Solução

Catorze Rosemount 3051S Transmissores de pressão diferencial (DP) Wireless são instalados nos invólucros dos filtros e se comunicam com um Wireless Gateway da Emerson, que transfere os dados sem interrupções para o PLC da planta. “Instalamos equipamentos wireless para economizar tempo e custos de instalação elétrica, bem como na acessibilidade (comunicação) aos dispositivos onde quer que precisassem ser montados”, afirmou o cliente. “Agora podemos garantir que não há sobrepressão no invólucro do filtro e fornecemos tinta de melhor qualidade. Economizamos milhares de dólares eliminando rejeições de material.”

O segundo projeto foi bem semelhante, com dezesseis Rosemount 3051S Transmissores de pressão diferencial Wireless instalados em fluxos de vapor das saídas de ar dos condensadores de solvente em vários locais e elevações variadas em toda a planta. “A Emerson entregou rapidamente uma solução fácil e rápida de instalar”, afirmou. “Tínhamos conduítes longos no segundo projeto e um tempo muito curto para atender à nova classificação de emissões atmosféricas.” Na verdade, o cliente tinha apenas 30 dias para estar em conformidade. Todos os 16 pontos foram entregues e instalados na curta janela de tempo e conectados ao PLC da planta para tendências e relatórios on-line.

“Com esses pontos (de fluxo de vapor) englobando todo o site em várias elevações de telhado, nunca poderíamos ter cumprido o prazo de 30 dias com uma solução com fio”, acrescentou. O pedido foi entregue em duas semanas, e a planta levou dois dias para instalar os transmissores, conectá-los ao Gateway e integrá-los ao PLC. O cliente também observou que, com o Wireless Snap-on, ele podia ver o caminho de comunicação dos instrumentos sem fio e “podíamos ver por nós mesmos que a rede estava se autopropagando”.

“A solução wireless da Emerson nos permitiu melhorar a qualidade da tinta, economizar milhares de dólares eliminando rejeições e atender facilmente à classificação de licença de emissões atmosféricas modificada”, concluiu o engenheiro de processos.