Medição de condutividade precisa quando o sensor está coberto
Um sensor de condutividade é usado para detectar se a fase aquosa ou a fase orgânica está presente no ponto de medição dos separadores de processamento químico. Quando o nível da água atinge o sensor, o controlador abre uma válvula para descarregar a fase aquosa. Os sólidos podem se acumular na fase aquosa, revestir o sensor e fornecer medições imprecisas ou sem resposta. O Rosemount™ 228 Sensor de condutividade toroidal é a escolha ideal para a maioria das aplicações de separadores porque seu design sem eletrodos fornece uma medição precisa e confiável, mesmo quando o sensor é coberto por óleos ou sólidos suspensos no processo.