Medição de condutividade na produção de hidrogênio verde

Monitoramento em tempo real para evitar contaminação

Conductivity Measurement in Green Hydrogen Production

Medição de condutividade precisa em água de alta pureza

A medição da condutividade na produção de hidrogênio verde é desafiadora devido à exatidão da medição exigida na água de alta pureza. A condutividade da água fornecida à pilha de eletrólise deve ser cuidadosamente controlada a menos de aproximadamente 0,05 μS/cm para evitar danos à pilha. Essa água de alta pureza é gerada pela passagem da água desionizada através de um filtro de dois estágios antes de ser coletada no tanque de separação de oxigênio. Se a condutividade da água alimentada na pilha de eletrólise estiver acima do limiar alvo, ela será direcionada para um filtro de recirculação para correção ou desativada. O Rosemount™ 400 Sensor de condutividade com constante de célula de 0,01 fornece uma boa precisão em água de alta pureza até 0,01 μS/cm.