Resistência à corrosão superior
A condutividade elétrica é a técnica mais econômica para medir a pureza do oleum e do ácido sulfúrico, que são parâmetros críticos usados para controlar as condições do processo e proteger o equipamento do processo na fabricação de ácido sulfúrico. A pureza do oleum é controlada pela medição de sua concentração de ácido com um sensor de condutividade e pelo ajuste da relação de novo ciclo da torre de oleum. Da mesma forma, a pureza do ácido sulfúrico é controlada pela medição de sua concentração de ácido com um sensor de condutividade e pelo ajuste da relação de novo ciclo da torre de ácido sulfúrico. Os sensores de condutividade de contato tradicionais são uma escolha ruim para esta aplicação porque seus eletrodos metálicos são corroídos pelo ácido sulfúrico. Em vez disso, uma escolha ideal para a maioria das aplicações de fabricação de ácido sulfúrico é o Sensor de condutividade toroidal Rosemount™ 228, pois ele não tem partes molhadas de metal e está disponível em um corpo Tefzel™ quimicamente resistente que foi projetado para suportar o ácido sulfúrico corrosivo.