Medição de nível por pressão diferencial em processos de monitoramento de filtragem

Reduza o tempo de resposta com detecção remota eletrônica

Aerial view of refinery chemical plant in industrial area

Aumente a precisão e a facilidade de instalação

Em operações de mistura, as medições de nível por pressão diferencial (medições de nível DP) para unidades de filtragem/purificação precisam ser capazes de detectar sujeiras do filtro sem desmontá-lo. Descobriu-se que o Sistema Rosemount™ 3051S ERS™ (Sensor Remoto Eletrônico) tem o maior benefício ao usar diafragmas de 2 polegadas e conexões de flange. Com base em sua precisão, tempos de resposta rápidos e facilidade de instalação, os sistemas Rosemount ERS 3051S da Emerson são uma solução inovadora em operações de mistura. Além disso, o Sistema Rosemount ERS acomoda melhor o vácuo para os processos de monitoramento de filtragem.