Medição de nível por pressão diferencial na torre de refino de glicerina

Elimine custos de manutenção desnecessários com sensores remotos eletrônicos

Petrochemical plant industrial equipment landscape. Business Industry and Technology

Reduza a complexidade da manutenção

Os produtores de produtos químicos podem ter dificuldade para obter um monitoramento preciso da integridade do conjunto da torre de refino de glicerina. Um transmissor de pressão diferencial (DP), tubos de impulso extensos e rastreamento de calor eram utilizados, o que gerava leituras imprecisas devido à condensação e flutuações na temperatura. Isso pode criar interrupções para manutenção desnecessárias e custos mais elevados. Substituir uma configuração antiga por um sistema Rosemount™ ERS™ (Sensor Remoto Eletrônico) 3051S, composto por dois sensores de pressão digitalmente conectados, pode fornecer resultados positivos. O novo sistema eliminou problemas com tubos de impulso e forneceu leituras estáveis independentemente das temperaturas. Outros benefícios incluíram o aumento da eficiência da manutenção, a eliminação de manutenção desnecessária, a redução dos riscos de paradas do processo e a proteção contra danos ao equipamento.