Elimine o recomissionamento e o recondicionamento diários
Uma empresa líder de produtos químicos enfrentava problemas recorrentes de bloqueio da linha de impulso e recomisisonamento diário do sistema de pressão diferencial (PD) usado para monitorar o desempenho do trocador de calor. O rastreamento por vapor não evitava a condensação, gerando medições imprecisas. A Emerson resolveu esse problema com o sistema Rosemount™ 3051S Sensor Eletrônico Remoto (ERS)™, que substituiu as linhas de impulso tradicionais por sensores vinculados eletronicamente. Isso eliminou a necessidade de rastreamento por vapor, sistemas de purga e manutenção frequente. O sistema ERS oferece medições precisas e sem desvios em tempo real, permitindo manutenção preditiva, melhor visibilidade do processo e eficiência operacional. Ele reduziu os custos de trabalho e o tempo de inatividade e aprimorou a segurança por meio de instalação e manutenção fáceis do sensor. O sucesso nessa instalação química demonstra o sistema Rosemount ERS como uma solução de prática recomendada para a medição crítica de pressão em ambientes de processamento químico.