Melhore a confiabilidade da medição da vazão de suspensão de sólidos química
Aplicações químicas de lama, como sólidos de polímero em água da peneira molecular, podem criar medições de vazão erráticas para medidores de vazão magnéticos devido ao ruído que eles criam. Operadores e técnicos muitas vezes passam horas tentando diagnosticar essas taxas de vazão barulhentas sem sucesso. A solução simples é retardar o sinal de saída, mas isso resulta em resposta atrasada e coloca em risco o processo caudal descendente, o equipamento e a qualidade. O uso de diagnóstico de alto ruído do processo pode ajudar a solucionar facilmente as características do processo localmente ou na sala de controle. Ajustar o processamento de sinal e a frequência pode facilmente cortar o ruído e fornecer medições estáveis e rápidas de vazão de resposta.