Medição da vazão em plantas de etileno

Reduza os custos de manutenção e aumente a disponibilidade da planta na produção de etileno

Flow Measurement in Ethylene Plants

Melhore a eficiência e reduza os custos com uma medição de vazão confiável

Na produção de etileno, formam-se depósitos de carbono e coque, que são recirculados com água do processo e vapor, causando entupimento em medidores de vazão. Um cronograma mensal de limpeza foi definido para superar esse problema. Como resultado, a planta teve altos custos de manutenção e não conseguiu otimizar seu desempenho de produção. O medidor de vazão tipo vórtice duplo Rosemount 8800 tem um projeto de corpo totalmente soldado sem ranhuras, vedações do processo ou bolsos, onde partículas podem se acumular e causar erro na medição. Além disso, a unidade de sensor duplo 8800 fornece duas medições de vazão separadas, permitindo que um sensor forneça o sinal de controle do processo e o outro seja usado no circuito do SIS. Oito anos após a substituição dos medidores existentes por medidores de vazão tipo vórtice Rosemount, nenhuma das unidades necessitou de limpeza. A medição e a capacidade aprimoradas de controlar melhor o processo resultaram em uma melhoria de 2% na eficiência da planta e na redução dos custos de instalação, eliminando a necessidade de dois medidores separados.