Medição da vazão de etileno

Medição da vazão de gás de etileno, bem como misturas de gás de etileno-comonômero sob alta pressão

Flow measurement of ethylene

Medição da vazão de etileno e gás comonômero sob alta pressão

No mundo da química de etileno de alta pressão, operadores de plantas enfrentam muitos desafios ao usar tecnologias convencionais de medição de vazão. É necessária uma solução que não apenas aprimore o controle do processo, mas também permita manutenção preditiva, reduzindo efetivamente o tempo de inatividade. Garantir uma medição precisa da vazão das misturas de gás de etileno e gás etileno-comonômero sob pressões extremas é essencial, assim como a capacidade de evitar completamente qualquer risco de vazamento.