Resíduo pesado – SIL

Medições de vazão relevantes para a segurança na unidade de hidrocraqueamento de uma empresa de refino e química

chemical heavy residue sil

Aprimorando a segurança com medições de vazão em um hidrocraqueador

Hidrocraqueamento é um processo de refino para aprimorar óleos de gás pesados de baixa qualidade da torre de destilação atmosférica ou a vácuo, do craqueador catalítico de fluidos e das unidades de coqueamento em combustível de aviação, diesel e gasolina de alta qualidade e queima limpa. A instrumentação convencional de medição de vazão de plantas de processamento de hidrocarbonetos pesados enfrenta frequentemente desafios impostos pelo fluido viscoso e pelo catalisador de metal. Uma solução de medição da vazão de baixa manutenção, não intrusiva e que pudesse lidar com meios sujos e temperaturas extremamente altas era necessária. Além disso, os dispositivos precisariam ser padronizados na planta e ser usados em aplicações de controle proporcional-integral-derivativo (PID) e desligamento de emergência em que são necessários equipamentos com proteção contra explosão de zona 1 com certificação SIL2.