Medidores de cobrança em um local de produção de oxigênio
Ao operar dentro de um complexo químico, às vezes, as diferentes partes precisam faturar umas às outras pelos produtos e serviços gerais. Se uma planta de oxigênio estiver envolvida e grandes volumes estiverem sendo comercializados, a precisão, a confiabilidade e a repetibilidade da medição são essenciais. Plantas de oxigênio grandes e complexas incluem vários pontos de medição, como linhas de oxigênio de alta temperatura e distribuidores com temperaturas de ~ 250 °F (120 °C).. Esses pontos precisam ser monitorados. A instalação de um sistema de medição tradicional exigiria a paralisação da fábrica a jusante, resultando em altos custos e um longo tempo de execução. Combinado com seu impacto crítico sobre todo o ecossistema, esta não é uma opção viável. Portanto, medidores de vazão ultrassônicos tipo clamp-on de alta precisão constituem a instrumentação ideal para esta aplicação.