Melhore a visibilidade do transporte e da distribuição em instalações petroquímicas

Reduza a manutenção e o tempo de inatividade para distribuição de vapor em instalações petroquímicas

fuel gas , contaminated separator for electrical power plant

Administre o vapor proveniente de diversas caldeiras por meio de uma medição de vapor melhorada

Plantas petroquímicas podem utilizar os medidores de vazão tipo vórtice Rosemount™ 8800 com sensores de temperatura integrados. Os medidores de vazão se integram aos transmissores de pressão Rosemount para criar uma medição compensada, fornecendo leituras de massa para medição de vapor. O corpo totalmente fundido e o design selado à prova de obstruções resultam em maior segurança da planta, disponibilidade do processo e confiabilidade de medição. Os sensores de vazão e temperatura estão isolados do processo, o que permite qualquer manutenção sem interromper o processo. Reduzir a perda de pressão permanente, o custo do combustível e ter visibilidade do uso resulta em uma economia significativa de custos.