Medições de temperatura altamente precisas ajudam a otimizar o desempenho
Para ter colunas de destilação com desempenho ideal em suas plantas químicas, os operadores buscam alta precisão e confiabilidade em suas medições de temperatura ao longo do perfil da coluna, o que pode ajudar a garantir a qualidade do produto, o rendimento e a eficiência energética, além de reduzir o risco de interrupções dispendiosas não planejadas. O Rosemount™ 3144S Transmissor de temperatura com precisão de 0,05°C, estabilidade e garantia de 20 anos permite que os operadores confiem no desempenho de suas colunas de destilação para ajudar a garantir a alta qualidade do produto.