Medição de temperatura em reatores

Obtenha as medições de temperatura mais precisas e confiáveis para o desempenho ideal do reator

Temperature Measurement in Reactors

Medições de temperatura altamente precisas garantem qualidade

Para ter reatores com desempenho ideal em suas plantas químicas, os operadores buscam alta precisão e confiabilidade em suas medições de temperatura, ajudando a garantir a qualidade do produto, o rendimento e a eficiência energética. Os diagnósticos de integridade do sensor também podem fornecer informações aos usuários, ajudando-os a evitar problemas como desvios inesperados de temperatura que podem resultar em produtos fora das especificações, aumento do custo de energia ou problemas de segurança. O Rosemount™ 3144S Transmissor de temperatura tem uma precisão de 0,05 °C, estabilidade de 20 anos, garantia de 20 anos e um conjunto de diagnósticos de integridade do sensor que permitem que os operadores confiem no desempenho de seus reatores para ajudar a garantir a alta qualidade do produto.