Monitore a temperatura da superfície de maneira fácil e econômica
Nas plantas de fertilização, a ureia é transportada através de várias linhas de distribuição entre os processos. Durante o transporte, a ureia pode cristalizar-se devido à diminuição de sua temperatura quando a temperatura ambiente cai ou por outros fatores. A cristalização da ureia pode afetar muito a qualidade do produto. O monitor de temperatura Synchros™ da Rosemount™ é uma solução fácil e econômica para monitoramento wireless da temperatura de superfície em vários pontos ao longo das linhas de distribuição.