Tecnologia IIoT Synchros™ para medição de temperatura de superfície

Acesse medições wireless de temperatura da superfície, e informações valiosas sobre a integridade de suas instalações, de maneira fácil e econômica.

Surface Temperature Measurement - Asset Health Data

Obtenha mais dados relativos à condição do ativo com a medição de temperatura

O monitor de temperatura Rosemount™ Synchros é a solução da Emerson para monitoramento de temperatura de superfície confiável, escalável e econômico. Este dispositivo wireless fácil de usar pode ajudar você a obter mais informações sobre seus ativos e ajudar a aumentar o desempenho e a lucratividade geral da sua planta. O monitor de temperatura Rosemount Synchros faz parte da plataforma Emerson Synchros IIoT, que revoluciona o monitoramento de ativos e condições ao fornecer aos operadores industriais maior acessibilidade aos pontos de medição, conectividade wireless perfeita, várias opções de sensores e integração robusta de dados.

video-media
Rosemount™ Synchros™ Temperature Monitor

Benefícios do monitor de temperatura Rosemount Synchros

Surface Temperature Measurement - More Data and Insights

Mais dados e insights

Monitore a temperatura de seus ativos em aplicações não monitoradas anteriormente.

  • Dispositivo confiável e econômico permite o posicionamento em diferentes aplicações
  • O aplicativo Plantweb Insight™ Asset View da Emerson permite alertas em tempo real, além de dados e informações acionáveis para qualquer aplicação que você escolher

Descubra novas aplicações de monitoramento de temperatura

Surface Temperature Measurement - Fertilizer Plant Distribution Lines

Linhas de distribuição da planta de fertilizante

Detecte alertas precoces de cristalização de ureia quando a temperatura ambiente cair (ou outros fatores) colocando o Monitor de Temperatura Rosemount Synchros em vários pontos ao longo das linhas de distribuição. Utilize esta solução fácil e econômica de monitoramento de temperatura de superfície para obter conhecimentos que podem desencadear a necessidade de manutenção preditiva caso você veja os primeiros sinais de cristalização, ajudando a garantir que isso não afete a qualidade do produto.

Surface Temperature Measurement - Interested in Non-Intrusive Process

Interessado na medição de temperatura do processo não intrusiva?

A tecnologia Rosemount X-well™ mede com precisão a temperatura do processo sem precisar de um poço termométrico ou penetração em tubulação.

Descubra mais sobre como o Rosemount X-well pode reduzir o custo de cada ponto de medição de temperatura em 30%.

Perguntas frequentes

Dependendo da aplicação ou ativo, você pode apenas querer saber se está "quente ou não" sem ter que tocar na aplicação ou ativo e representar um risco de segurança se estiver muito quente. Conhecer a temperatura geral de um ativo pode fornecer insights sobre a integridade geral de sua instalação para ajudá-lo a tomar medidas preventivas e aumentar a confiabilidade e a segurança de sua instalação.

A medição da temperatura ambiente é a temperatura do ar ou ambiente circundante. A temperatura da superfície mede a superfície externa de um equipamento ou qualquer coisa em que um monitor de temperatura de superfície, como o monitor de temperatura Rosemount Synchros, seja colocado e configurado para medir. O monitor de temperatura Rosemount Synchros pode medir tanto a temperatura da superfície quanto a temperatura ambiente, dependendo da necessidade da aplicação.