Synchros - IIoT Platform

Adote o futuro da inovação

O Emerson Synchros™ é uma plataforma de internet das coisas industrial (IIoT) que revoluciona o monitoramento de ativos e condições. Ele fornece aos operadores industriais maior acessibilidade aos pontos de medição, conectividade wireless simplificada, várias opções de sensores e integração robusta de dados. O design da plataforma centrada no usuário garante fácil instalação e operação, permitindo manutenção proativa, minimizando o tempo de inatividade e melhorando a eficiência operacional. Para os usuários atuais do WirelessHART®, começar é fácil: não é necessário nenhum novo software ou infraestrutura. 

Products

Recursos do Synchros

Synchros - Accessibility

Acessibilidade aprimorada aos pontos de medição

A plataforma de IIoT Synchros da Emerson melhora a acessibilidade aos dados ao proporcionar visibilidade dos pontos de medição que anteriormente eram muito difíceis ou economicamente inviáveis de instrumentar. Os dados adicionais e a visibilidade permitem detectar problemas antes que eles ocorram. 

 

Mídia

video-media
Emerson Synchros™

Conectividade que impulsiona o desempenho

A plataforma de IIoT Synchros da Emerson utiliza uma variedade de tecnologias de comunicação wireless para proporcionar o monitoramento ideal de ativos e condições.

A comunicação confiável é a espinha dorsal da automação de processos.

Os dispositivos Synchros da Emerson são compatíveis com o WirelessHART®, o protocolo líder do setor para criar comunicações wireless adaptáveis para aplicações de automação de processos. Projetado como uma tecnologia de autorrecuperação em rede que garante uma confiabilidade de dados de 99,99%, este protocolo permite a comunicação entre dispositivos, eliminando a necessidade de comunicação direta do dispositivo com o gateway. 

 

Media
Synchros - Plantweb Insight Analytics

Análise Plantweb Insight™

Os dispositivos Synchros da Emerson integram-se perfeitamente ao software Plantweb Insight™, proporcionando visibilidade instantânea dos principais dados dos ativos, o que permite tomar decisões mais assertivas. Ao transformar dados em tempo real em insights acionáveis, essa integração facilita a manutenção proativa, reduz o tempo de inatividade e melhora a eficiência operacional.  

 

Syncros - Boundless Automation

Impulsionando a transformação digital​

À medida que os fabricantes adotam a transformação digital, torna-se cada vez mais necessária a automação que conecta e gerencia dados por meio de sistemas. A plataforma de IIoT Synchros da Emerson incorpora isso com tecnologia avançada como WirelessHART®. Integrando-se perfeitamente com as configurações existentes, ele garante um fluxo robusto de dados edge-to-cloud, quebrando silos e capacitando análises humanas e de IA para inovação e eficiência em ambientes desafiadores

Perguntas frequentes

O que é Synchros e para quem ele serve

A plataforma de IIoT Synchros™ da Emerson é uma plataforma industrial wireless de última geração que fornece detecção abrangente em plantas e operações remotas. Criado com a comprovada tecnologia WirelessHART® e projetado para a próxima década de transformação digital, o Synchros torna econômico monitorar ativos que antes eram isolados, manuais ou muito caros para instrumentar. O Synchros reduz a complexidade ao unificar a detecção e a conectividade em uma única plataforma de IoT industrial escalável com integração de análise perfeita para que as equipes de manutenção, confiabilidade e operações obtenham visibilidade em tempo real de milhares de novos pontos de dados sem adicionar complexidade de rede.

O Synchros foi desenvolvido para qualquer planta ou operação remota que busca digitalizar rodadas manuais e obter visibilidade contínua de ativos críticos. Os setores mais adequados incluem:

  • Produtos químicos e refino: monitoramento de temperatura, funcionamento do equipamento, segurança, estado dos ativos
  • Petróleo e gás: monitoramento de cabeça de poço e tubulação, visibilidade de instalação remotas
  • Geração de energia: equipamento auxiliar, monitoramento do equilíbrio da planta
  • Ciências biológicas: monitoramento ambiental e de utilidades limpas
  • Água e efluentes: visibilidade remota da estação de bombeamento e do processo de tratamento

Para engenheiros de manutenção e confiabilidade, o Synchros amplia a visibilidade em áreas remotas e de difícil acesso, onde a passagem de cabos nunca foi uma opção. Para os gerentes de produção, os dados contínuos permitem uma resposta mais rápida a perturbações e alarmes do processo.

Introdução ao Synchros

Não. Se você já opera uma rede WirelessHART® da Emerson, pode adicionar dispositivos Synchros à sua rede existente sem novos gateways, sem novo software ou sem necessidade de novo treinamento. Os dispositivos são fornecidos totalmente montados, portanto, a implantação é tão simples quanto montar o sensor e ligá-lo. Para locais sem uma rede wireless existente, um gateway wireless 1410S padrão da Emerson™ e uma antena inteligente 781S fornecem a base. Saiba mais sobre os gateways wireless industriais.

Cada dispositivo Synchros é enviado totalmente montado com ferragens de montagem opcional para aplicações diretas e remotas, e pronto para implantação, incluindo:

  • Dispositivo totalmente montado para todas as opções de detecção
  • Módulo de alimentação Synchros intrinsecamente seguro para uso em áreas perigosas
  • Ferragens de montagem opcional de acordo com a aplicação

O alcance do WirelessHART é de 180 metros (590 pés) de linha de visão, e cada dispositivo Synchros também funciona como um repetidor de malha, estendendo e fortalecendo automaticamente a rede à medida que você adiciona pontos. Para aplicações de longa distância, o repetidor wireless Synchros estende a cobertura ainda mais longe sem adicionar complexidade de medição.

Áreas classificadas, energia e confiabilidade

Sim. Os dispositivos Synchros são certificados para uso nas áreas classificadas mais exigentes, incluindo ambientes de Classe I, Divisão 1 e Zona 0. As certificações abrangem os principais padrões globais:

  • FM (Estados Unidos)
  • CSA (Canadá)
  • ATEX (União Europeia)
  • IECEx (Internacional)
  • Aprovações de países em breve

Isso significa que você pode implantar o Synchros diretamente em ativos retidos em zonas classificadas sem comprometer a segurança ou a conformidade.

O módulo Synchros SmartPower™  oferece até 10 anos de vida útil da bateria, dependendo da taxa de atualização, topologia de rede, temperatura ambiente e tecnologia do sensor. Ele é certificado como intrinsecamente seguro para uso em áreas perigosas e pode ser substituído em campo sem que o dispositivo seja retirado de serviço ou que seja necessária uma autorização de trabalho a quente. Para obter estimativas de vida útil específicas para a aplicação, use o estimador de vida útil do módulo de alimentação da Emerson.

Análise e plano de ação

Os dispositivos Synchros alimentam diretamente os aplicativos Plantweb™ Insight, que oferecem análises, alertas e ordens de serviço de manutenção priorizadas pré-configuradas. O aplicativo Asset View, em particular, fornece às equipes de manutenção e confiabilidade modelos de monitoramento personalizáveis com medições predefinidas e limites de alarme, para que os operadores da planta possam:

  • Substituir as rondas manuais por dados contínuos e em tempo real
  • Visualizar a condição dos ativos em centenas de pontos de monitoramento em uma única visualização
  • Responder mais rapidamente a perturbações do processo com alertas automatizados
  • Apoiar estratégias de transformação digital com saídas de dados prontas para a nuvem

O Plantweb Insight não é necessário para implementar o Synchros, mas é o caminho mais rápido dos dados do sensor para insights acionáveis. Mais informações sobre os aplicativos Plantweb Insight.

No centro do Synchros está uma ideia simples, mas poderosa: a IoT industrial só funciona quando a detecção e a conectividade são projetadas juntas, como parte de uma única plataforma. O Synchros reduz a complexidade unificando ambos em um ecossistema escalável e específico. Os itens do roteiro anunciados publicamente incluem:

  • Sensores adicionais, incluindo pressão e outros parâmetros além da temperatura
  • Adaptadores, incluindo HART, Modbus, Bluetooth e outros
  • Tecnologias wireless adicionais, conectividade celular e LoRaWAN®  para aplicações além do WirelessHART®
  • Dispositivos de monitoramento expandidos: sensores desenvolvidos especificamente para novas classes de ativos e casos de uso
  • Integração mais profunda da nuvem e da borda: para monitoramento remoto, análise de dados e visibilidade de toda a empresa

Para OEMs de automação e parceiros interessados em acesso antecipado ou suporte de integração técnica, entre em contato com seu Parceiro de Impacto da Emerson local.

Ferramentas wireless