Monitoramento da temperatura do chuveiro de segurança

Male workers dressing in protective shower detoxification suit clean up after sealing a leaking container from corrosive toxic hazardous

Monitore a temperatura da água do chuveiro de segurança sem a necessidade de inspeções manuais

Os chuveiros de segurança desempenham um papel crítico na proteção dos funcionários da planta que foram expostos a produtos químicos perigosos. Garantir que a água em cada chuveiro de segurança esteja dentro da faixa de temperatura apropriada é crucial e é um requisito para o cumprimento dos padrões de conformidade da ANSI. Historicamente, inspeções manuais eram adotadas para testar a temperatura da água. O monitor de temperatura Synchros™ da Rosemount™ oferece uma maneira fácil de instalar, econômica e eficiente de monitoramento wireless da temperatura da água sem a necessidade de inspeções manuais. Quando usado com o aplicativo Plantweb Insight™ Asset View, este dispositivo pode ser configurado para fornecer um alerta quando a temperatura da água estiver fora da sua faixa especificada.