Monitoramento contínuo de emissões para operações de geração de energia de centros de dados

Monitoramento de emissões preciso e de baixa manutenção para relatórios simplificados e conformidade regulatória.

Continuous Emissions Monitoring for Data Center Power Generation Operations

Monitoramento contínuo de emissões para melhorar o tempo de atividade do centro de dados

Os centros de dados dependem da energia no local para manter o tempo de atividade durante a instabilidade da rede, mas os geradores movidos a combustíveis fósseis produzem emissões que devem ser monitoradas continuamente. A Emerson oferece suporte a operadores como um integrador de escopo completo, fornecendo soluções de CEMS projetadas com design de sistema, análise e integração simplificada. Para exaustão quente/úmida ou fria/seca, o Rosemount™ CT5100 Analisador de gás contínuo usa tecnologia de laser avançada para fornecer medição precisa e em tempo real de NOx, CO, CO₂ e O₂, sem condicionamento de amostra para chaminés quentes e úmidas. Para aplicações frias/secas, o Rosemount™ QX1000 oferece uma solução robusta e extrativa otimizada para conformidade. Os tempos de resposta rápidos permitem a otimização da combustão, enquanto os designs compactos reduzem a pegada. Com o respaldo dos serviços de ciclo de vida útil da Emerson, do comissionamento ao suporte global, os operadores podem manter a conformidade, proteger a disponibilidade do gerador e garantir uma energia confiável no local.