Medição de nível de tanque de armazenamento a granel de diesel para centros de dados

Garanta a disponibilidade de combustível para prontidão de energia de reserva e tempo de funcionamento estendido

Diesel Bulk Storage Tank Level Measurement for Data Centers

Aplicações e desafios do tanque de armazenamento a granel de diesel

Os centros de processamento de dados dependem de tanques de armazenamento a granel a diesel para manter a disponibilidade de combustível para geradores de reserva durante interrupções de serviços gerais e interrupções prolongadas de energia. A visibilidade confiável do inventário e o monitoramento de alarmes ajudam os operadores a manter a prontidão de alimentação de reserva, melhorar a gestão de combustível e reduzir as inspeções manuais.

 

Principais desafios:

  • A escassez inesperada de combustível pode afetar a disponibilidade do gerador e a prontidão da energia de reserva.
  • Vazamentos e transbordamentos podem criar riscos ambientais, de conformidade e operacionais.

 

Como a medição de nível ajuda:

  • Melhora a disponibilidade da energia de reserva.
  • Apoia a gestão de inventário de combustível.
  • Reduz as inspeções manuais em tanques. 

Perguntas frequentes

A visibilidade contínua do inventário de combustível ajuda os operadores a garantir que os geradores de reserva tenham combustível suficiente disponível durante interrupções de energia, apoiando o tempo de atividade e a resiliência operacional.

Os tanques de armazenamento a granel de diesel fornecem armazenamento de combustível de longa duração para geradores de reserva e oferecem suporte na operação das instalações durante paralisações prolongadas de serviços gerais

O monitoramento do inventário em tempo real ajuda os operadores a identificar condições de combustível com antecedência, planejar entregas de combustível de forma proativa e manter a confiança na disponibilidade do gerador.

O monitoramento contínuo pode ajudar a identificar situações de consumo anormal, baixo estoque, vazamentos e situações de transbordamento antes que afetem as operações.

A melhor tecnologia depende da aplicação. O radar sem contato é comumente usado para monitoramento contínuo do inventário de combustível, enquanto as chaves de nível fornecem alarmes de nível alto e baixo. Os hubs de monitoramento podem ser usados para consolidar informações de vários tanques, dando aos operadores visibilidade centralizada do inventário de combustível e das condições de alarme em todo o site.

A visibilidade contínua do inventário ajuda os operadores a melhorar a gestão de combustível, apoiar o planejamento de reabastecimento e manter a preparação de energia de reserva com maior confiança.