Monitoramento de vazão e energia térmica para grandes tubulações de água de resfriamento em data centers

Garanta um desempenho confiável e com eficiência energética em sistemas de resfriamento de centros de dados de alta capacidade.

Flow and Thermal Energy Monitoring for Large Cooling Water Pipes in Data Centers

Medição não intrusiva para linhas de resfriamento de grande diâmetro

Os centros de dados dependem dos seus sistemas de resfriamento para manter temperaturas estáveis em toda a infraestrutura crítica de TI. Um componente crucial da arquitetura de resfriamento é o sistema de tubulação que transporta água e misturas de água e glicol. Em data centers de hiperescala, ele incorpora linhas principais de alta capacidade. À medida que o tamanho das tubulações aumenta, manter o monitoramento preciso e ininterrupto da vazão e da energia térmica torna-se mais desafiador, especialmente quando paradas e modificações na tubulação não são viáveis. Os operadores devem garantir equilíbrio hidráulico adequado, entrega de vazão consistente e detecção precoce de ineficiências que impactam o uso de energia e o tempo de atividade. Medidores ultrassônicos clamp-on, como o FLUXUS F731 WD e o F731 TE, podem ser instalados facilmente em tubos de grande diâmetro sem interrupção do processo, fornecendo medição precisa que minimiza os custos de manutenção e garante maior confiabilidade do sistema.