Medidores de vazão magnéticos para otimização de circuitos de resfriamento críticos de centro de dados

Melhore a confiabilidade e a eficiência da água de resfriamento em centros de dados com uma medição da vazão magnética precisa

Top-down aerial view of data center rooftop cooling towers and complex blue piping infrastructure.

Obtenha melhor controle do desempenho do circuito de resfriamento para simplificar as operações

Os circuitos de resfriamento são essenciais para o tempo de atividade dos centros de dados, mas muitas vezes são difíceis de otimizar. Quando os dados de vazão não são confiáveis, os chillers funcionam com mais intensidade do que o necessário, os trocadores de calor têm desempenho inferior e pequenos problemas se transformam em riscos de confiabilidade caros. Medidores de vazão ultrassônicos em linha de baixo custo podem aumentar esse desafio, pois sua precisão depende das condições ideais da tubulação e perfis da vazão estáveis que raramente estão presentes em sistemas de centros de dados ativos.

Os medidores de vazão magnéticos da Rosemount são projetados para trazer clareza à medição da água de resfriamento em ambientes de centro de dados exigentes. Ao medir a vazão diretamente, sem peças móveis, eles fornecem precisão estável mesmo com qualidade variável da água e operação contínua. Isso ajuda as equipes a equilibrar a vazão entre os circuitos, verificar o desempenho do resfriamento e detectar rapidamente condições anormais antes que elas afetem os servidores. Com manutenção mínima e estabilidade de longo prazo, os medidores de vazão magnéticos da Rosemount suportam metas de eficiência energética e reduzem a intervenção manual.