Background
DATA CENTERS | ESTUDOS DE CASOS

Grande integrador do sistema cumpre cronogramas agressivos de hiperescaladores com medidores de vazão magnéticos Rosemount de entrega rápida

RESULTADOS

  • Entrega em duas semanas manteve cronogramas agressivos de construção em hiperescala no caminho certo ​
  • Medição da vazão contínua e confiável em circuitos de resfriamento críticos de centros de dados ​
  • Alta precisão e desempenho que excedem as opções competitivas de medição da vazão ​
  • Dispositivos configurados de fábrica simplificaram a instalação e reduziram o risco de comissionamento ​
  • Maior confiança operacional respaldada pelo suporte global da Emerson​
Fallback image
Figura 1.​

Medidor de vazão magnético Rosemount 8705​

Cliente

Grande integrador do sistema apoiando três instalações de data centers em hiperescala no nordeste dos Estados Unidos.

Aplicação

Circuitos críticos de água de resfriamento para uma instalação de data center em hiperescala.

Desafio

Um data center de hiperescala depende de sistemas de resfriamento altamente confiáveis para manter o tempo de atividade contínuo e proteger ativos de TI de missão crítica. A medição da vazão de água de resfriamento é uma variável essencial de controle e diagnóstico, e qualquer falha de medição ou tempo de inatividade pode introduzir riscos operacionais inaceitáveis.

Nesse caso, o projeto também foi impulsionado por um cronograma agressivo de construção e comissionamento, em que atrasos na entrega da instrumentação poderiam afetar diretamente o tempo de operação. O integrador do sistema precisava de uma solução de medição da vazão que pudesse ser entregue rapidamente para atender a uma programação agressiva do projeto, instalar facilmente com o mínimo esforço de comissionamento e operar de forma confiável com experiência limitada em automação no site. A previsibilidade da cadeia de suprimentos e a capacidade de resposta do fornecedor eram essenciais, pois prazos de entrega estendidos ou entregas inconsistentes poderiam comprometer os cronogramas dos projetos e aumentar os custos. A instrumentação selecionada precisava exceder significativamente os requisitos de desempenho para garantir precisão a longo prazo, permitir a detecção precoce de condições anormais e fornecer confiança na operação ininterrupta do circuito de resfriamento.

Além disso, o integrador do sistema precisava de um parceiro com o conhecimento técnico para especificar a instrumentação correta e fornecer suporte global de longo prazo para os projetos de centro de dados atuais e futuros do cliente.

Fallback image
Figura 2.​

Centro de dados com torres de resfriamento no telhado​

Solução

O integrador do sistema selecionou o sensor de fluxo magnético Rosemount™ 8705 emparelhado com o transmissor de vazão magnético Rosemount™ 8712 para medição da vazão do circuito de resfriamento no data center de hiperescala. 

Os medidores de vazão magnéticos da Rosemount foram escolhidos por sua confiabilidade comprovada, precisão superior e facilidade de instalação. Os medidores foram fornecidos como conjuntos configurados de fábrica, permitindo uma instalação rápida, do tipo drop-in, e um comissionamento simplificado. Os especialistas técnicos da Emerson apoiaram a seleção de instrumentos para garantir que a solução excedesse os requisitos da aplicação e proporcionasse um desempenho confiável nesta aplicação crítica de resfriamento. 

Mais importante ainda, a Emerson conseguiu enviar a solução completa e pré-configurada em duas semanas, cumprindo o cronograma do projeto sem se comprometer. 

Por que a Emerson? 

O integrador do sistema selecionou a Emerson com base em nossa capacidade de fornecer soluções de medição da vazão de alto desempenho de forma rápida, confiável e com o conhecimento técnico necessário para suportar programações agressivas de data center. A Emerson forneceu: 

  • Prazos de entrega curtos e disponibilidade de produto rápida e confiável 
  • Capacidade comprovada de enviar soluções completas e pré-configuradas rapidamente e dentro do prazo 
  • Forte coordenação da cadeia de suprimentos, garantindo uma entrega consistente e no prazo 
  • A pré-configuração de fábrica reduziu o esforço, o tempo e o risco de comissionamento 
  • O design de nível industrial excede os requisitos de desempenho do circuito de resfriamento 
  • Precisão superior e qualidade de construção em comparação com os medidores concorrentes 
  • Confiabilidade líder do setor com uma reputação de marca global 
  • Suporte técnico e de serviço contínuo disponível em todo o mundo 

Ao firmar uma parceria com a Emerson, o integrador entregou uma solução de sistema de resfriamento em que o operador de data center de hiperescala pode confiar para funcionar continuamente, identificar problemas antecipadamente e operar sem interrupção.