Medição de nível para armazenamento de cascas na produção de óleo de sementes

Mede com precisão os níveis de acúmulos de material de semente em silos para facilitar ciclos de manutenção e limpeza em tempo otimizado.

Level Measurement in Raw Material Storage Vessels in Grain Production Operations

Tecnologias de medição de nível evitam danos e perdas no produto

Os subprodutos do processamento de óleo (farinhas, cascas, lecitina, canjica/milho seco e outros) são armazenados em silos antes de serem enviados para uso na produção de fertilizantes, rações animais, cosméticos e outros produtos. O maior desafio, além da medição contínua do material dentro do silo, é a identificação precoce do acúmulo de material. Isso pode danificar a qualidade do produto, uma vez que a temperatura nos acúmulos aumenta com o tempo e os subprodutos dentro dos acúmulos queimam e grudam entre si, formando volumes rígidos que não podem ser usados. Para eliminar a perda, os operadores precisam superar esse desafio ao serem capazes de detectar o acúmulo assim que ele começa a se formar. Vendo a alocação de material dentro dos silos em tempo real, o usuário pode facilitar a programação de qualquer manutenção e limpeza necessárias antes que danos sejam causados ao produto ou que interrupções inesperadas ocorram ao processo de produção.