Medição de nível para armazenamento de sementes na produção de óleo de sementes

Mede com precisão os níveis de matérias-primas e acúmulos em silos para facilitar ciclos de manutenção e limpeza em tempo otimizado.

Level Measurement for Seed Storage in Seed Oil Production

As tecnologias de medição de nível auxiliam na otimização do controle de inventário

Um controle preciso de inventário é necessário para garantir um fornecimento suficiente de matérias-primas para atender ao plano de produção específico. Antes de serem processadas em diferentes tipos de óleos, sementes como girassol, palma, cártamo, soja, gergelim e canola, ou castanhas como amendoins, amêndoas e nozes, são armazenadas no local para garantir processos de produção contínuos. Os tamanhos dos silos que armazenam essas matérias-primas podem variar em diâmetro, sendo superiores a 15 metros (50 pés) e podendo ultrapassar 40 metros (132 pés) de altura. Conhecer a quantidade exata de matéria-prima que entra nas máquinas de extração de óleo é crucial para monitorar e controlar a eficiência da produção. Acúmulos se formam no interior do silo e isso pode danificar a qualidade da matéria-prima. Como a temperatura interna aumenta ao longo do tempo, as sementes correm o risco de queimar e grudar umas nas outras, formando aglomerados rígidos que não podem ser utilizados. Portanto, o conhecimento antecipado sobre esse risco de acúmulo é primordial.