Medição de nível em silos de cal para produção de açúcar

Meça com precisão os níveis de cal em silos, mesmo em ambientes empoeirados e com acúmulos nas paredes dos silos de armazenamento.

Level Measurement in Lime Silos for Sugar Production

Monitoramento de nível em ambientes pulverulentos com radar sem contato

Uma solução de cal é adicionada ao suco de açúcar bruto para remover impurezas. A cal é armazenada em silos antes de ser enviada para o forno e transformada em uma solução de leite para adicionar ao suco de açúcar. O monitoramento contínuo de cal no interior do silo é desafiador, já que a cal gera poeira pesada durante o processo, com uma tendência a aderir às paredes do silo, criando acúmulos e buracos de rato.