Medição de nível de sólidos

Resolva seus desafios em aplicações de sólidos de batelada com medição de nível​

Medição de nível para materiais sólidos a granel​

A medição de nível ajuda a monitorar pós, pellets e materiais granulares armazenados em silos, recipientes e funis. A instrumentação de medição de nível de sólidos da Rosemount™ inclui radar sem contato, radar de onda guiada e chaves de nível para sólidos que permitem o monitoramento preciso do nível de inventário de material a granel, ajudam a evitar transbordamentos e melhoram a segurança e a eficiência operacional em todos os setores.​

Products

Otimizando o monitoramento de nível para sólidos a granel​

Solids Level Measurement - Continuous Level Measurement

Monitoramento de nível de inventário de sólidos a granel​

​O monitoramento do nível de inventário de material a granel depende da medição contínua do nível de sólidos para fornecer visibilidade em tempo real da disponibilidade de material em silos, recipientes e funis.

 

Sensores de nível de sólidos baseados em radar, como radares sem contato e de onda guiada, são comumente usados para medição de nível de sólidos a granel para inventário, pois lidam com materiais de baixa constante dielétrica, mudanças rápidas de nível e grandes vasos. Isso melhora o planejamento, reduz as verificações manuais e ajuda a evitar faltas​​

Recursos

Perguntas frequentes

Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre monitoramento de nível para sólidos

Os níveis de inventário de sólidos a granel são monitorados usando tecnologias de medição de nível contínua de sólidos que rastreiam o volume do material em silos, recipientes e caçambas. Essas medições proporcionam visibilidade dos materiais armazenados, ajudando os operadores a planejar a produção, gerenciar o fornecimento e reduzir as verificações manuais de inventário.

Os níveis de inventário são normalmente rastreados usando radar sem contato ou radar de onda guiada para medição de nível contínua, combinado com chaves de nível de sólidos para detecção de nível alto e baixo. O uso de ambos os métodos juntos ajuda a melhorar a precisão do inventário, ao mesmo tempo em que oferece suporte à proteção contra transbordamento e enchimento insuficiente.​​

O controle de inventário de sólidos a granel normalmente se baseia em quatro abordagens:​​

  • Medição de nível contínua para controle de volume​​
  • Detecção de nível pontual para limites alto e baixo​​
  • Alarmes de processo para condições anormais​​
  • Planejamento operacional usando dados de nível

Juntos, esses métodos ajudam a manter a disponibilidade de materiais e condições seguras de armazenamento.​​

Os níveis de estoque no armazenamento de material a granel são monitorados usando tecnologias de medição de nível de sólidos projetadas para condições desafiadoras, como poeira, superfícies irregulares e materiais dielétricos baixos. A medição de nível contínua suporta o monitoramento do inventário, enquanto os dispositivos de nível de ponto ajudam na proteção contra transbordamentos e condições de vazio.

Sim. Em muitas aplicações de sólidos, a medição de nível contínua e a medição de nível pontual são combinadas. A medição contínua proporciona visibilidade do inventário, enquanto os dispositivos de nível de ponto adicionam proteção em limites altos ou baixos críticos, apoiando tanto a eficiência operacional quanto a segurança.​

O monitoramento do inventário de sólidos é mais desafiador devido a superfícies de materiais irregulares, ambientes empoeirados e propriedades variáveis do material. Esses fatores exigem tecnologias de medição de nível para sólidos específicas, projetadas para fornecer desempenho confiável em aplicações de sólidos a granel.

A poeira é um dos principais desafios na medição de nível de sólidos, especialmente em aplicações como silos de cimento, silos de grãos e armazenamento de minerais. As nuvens de poeira geradas durante o enchimento ou esvaziamento podem enfraquecer, dispersar ou refletir sinais usados por alguns sensores de nível, levando a leituras instáveis ou falsas.​

Para uma medição de nível de sólidos confiável em recipientes e silos, o sensor de nível deve ser resistente à poeira, acúmulo e perfis de superfície variáveis. Os modernos sensores de nível baseados em radar para silos de sólidos a granel são projetados para penetrar em nuvens de poeira e manter um monitoramento preciso do nível de inventário de material a granel, mesmo em aplicações de pó pesado e partículas finas.​

A medição de nível em silos com nuvens de poeira requer um sensor de nível de sólidos sem contato, que não seja afetado por partículas transportadas pelo ar ou acúmulo no sensor. As tecnologias de radar sem contato são comumente usadas para medição de nível de silo para pós porque podem medir distâncias de forma confiável mesmo em condições empoeiradas, abrasivas ou turbulentas.

Para a medição contínua de nível de sólidos para inventário, as soluções baseadas em radar fornecem visibilidade em tempo real dos níveis de material, permitindo o monitoramento preciso do nível de inventário de material a granel sem contato mecânico ou manutenção frequente. Além disso, o emparelhamento da medição contínua com uma chave de nível de sólidos melhora a segurança, fornecendo alarmes de alto nível ou de transbordamento.

Os dispositivos de radar e de nível de ponto desempenham funções diferentes, mas complementares, na detecção de nível de sólidos.

  • Os sensores de nível por radar para sólidos fornecem medição de nível contínua, tornando-os ideais para medição de nível de sólidos a granel, rastreamento de inventário e planejamento de materiais.
  • Dispositivos de medição de nível pontual para sólidos, também conhecidos como chaves de nível para sólidos, são usados para detecção discreta em pontos específicos, como limites de nível alto ou baixo.

Em muitas aplicações, ambos são usados juntos: radar para monitoramento de nível de silo e inventário, e uma chave de nível para sólidos para proteção contra transbordo para silos de sólidos e travas de segurança. Essa combinação garante eficiência operacional e detecção confiável de alto nível.

Leituras falsas em silos de sólidos geralmente são causadas por poeira, acúmulo, superfícies angulares do material, obstruções internas ou movimentação de material durante o enchimento. Para evitar leituras falsas, é importante selecionar um sensor de nível de sólidos resistente ao acúmulo e projetado especificamente para aplicações de sólidos a granel.

As soluções confiáveis de medição de nível de sólidos usam processamento de sinal e diagnósticos avançados para distinguir ecos de nível verdadeiros de poeira ou reflexos estruturais. O posicionamento correto do sensor e a combinação da medição de nível contínua com uma chave de nível para sólidos melhora ainda mais a confiabilidade na medição de nível de sólidos a granel, na prevenção contra transbordamento e na confiança no inventário.

A medição de nível de sólidos é usada em uma ampla gama de setores onde materiais a granel, pós, grânulos e sólidos abrasivos são armazenados, processados ou manuseados em silos, caixas, caçambas e estoques. Os setores e aplicações comuns incluem:​

  • Indústria química – pellets de plástico, especialidades químicas, pigmentos, sílica, fertilizantes, carbonato de sódio, carbonato de cálcio e detergentes em pó armazenados em silos para produção e estoque de produtos acabados
  • Potência e energia – depósitos de carvão, silos de cinzas volantes, silos de cal, caixas de gesso, biomassa e carbono ativado em pó (PAC) para controle de emissões
  • Tratamento de água e efluentes – silos de cal, armazenamento de cinzas volantes, manuseio de lodo e recipientes para sólidos removidos usados para controle de pH, estabilização e descarte
  • Mineração, metais e minerais – caixas de minério, estoques, cimento, cal, carvão, sal, agregados e materiais abrasivos nos estágios de britagem, processamento e armazenamento
  • Materiais de construção – cimento, concreto, clínquer, farinha crua, aditivos e agregados em grandes silos e galpões de pré-homogeneização
  • Agricultura, grãos e processamento de alimentos – armazenamento de grãos, farinha, açúcar, cereais, ração animal e pós onde poeira, acúmulo e superfícies irregulares são comuns​

Nessas indústrias, o monitoramento de nível de silo oferece visibilidade confiável do inventário, continuidade da produção e planejamento logístico, enquanto as chaves de nível de sólidos são amplamente usadas para proteção contra transbordo, detecção de vazio e operação segura em vasos de armazenamento críticos.