Medição de nível de resinas de cloreto de polivinila (PVC) acabado na produção de PVC

Mede com precisão os níveis de estoque em silos de armazenamento de PVC apesar das condições empoeiradas e das baixas constantes dielétricas.

Level Measurement of Finished Polyvinyl Chloride (PVC) Resins in PVC Production

Obtenha um monitoramento confiável do estoque com o transmissor de nível por radar e chaves

O PVC é o terceiro polímero sintético mais produzido do mundo dos plásticos. Resinas de PVC são um produto final em uma instalação de produção de PVC. Este estoque é mantido em silos de armazenamento antes de ser entregue ou embalado.

Os operadores buscam monitorar de perto os níveis de estoque, mas a grande quantidade de poeira gerada durante o processo de enchimento complica a tarefa. A constante dielétrica relativamente baixa torna a medição do nível verdadeiro do PVC armazenado muito desafiadora.