Medição de nível confiável com tecnologia de radar e chaves
O polietileno (PE) e polipropileno (PP) são polímeros termoplásticos criados a partir da polimerização de etileno e propileno, que são produtos de plantas petroquímicas. Eles são dois dos plásticos mais produzidos, com uma infinidade de aplicações. Após a produção, o produto granular final é armazenado em silos antes de ser enviado às instalações de fabricação de produtos plásticos ou embalado em sacos.
Os principais desafios de aplicação são que as pelotas PP e PE têm uma constante dielétrica baixa e o ambiente pode ser bastante poeirento, levando a problemas com acúmulo e risco de calor e cargas estáticas. É por isso que os transmissores de nível por radar de 80 GHz são recomendados para esta aplicação.