Garanta o armazenamento ideal de materiais e mantenha um inventário preciso
Durante a moagem, os materiais passam por um processo de moagem no qual as partículas sólidas são reduzidas a pó fino. As matérias-primas são então armazenadas em silos ou depósitos. Dentro deles, o material está em pilhas, muitas vezes se sedimentando em formas irregulares, dificultando a avaliação dos usuários dos níveis verdadeiros do inventário.
A tecnologia de radar sem contato ajudará você a manter um inventário preciso. Com o Rosemount 5408 você pode monitorar aplicações de modo confiável com grandes partículas envolvidas. Para aplicações com pequenas partículas e pós, o Rosemount 3408 é uma opção adequada. Por fim, as Chaves Rosemount 2500 ajudarão você a evitar o tempo de inatividade com alarme de nível alto e baixo.