Monitoramento de nível confiável em ambientes pulverulentos com tecnologia de radar
A farinha é armazenada em silos tanto para transporte a granel quanto para ensacamento. O acompanhamento preciso do nível de material de farinha nos silos é crucial para garantir a entrega eficiente do processo de produção, passando pelos silos de armazenamento, até o envio a granel ou empacotamento. Como a farinha gera muito pó durante o enchimento e o esvaziamento, e como tende a incrustar nas paredes do silo, as verdadeiras estimativas de inventário de materiais são difíceis de alcançar.