Medição de nível de açúcar em silos de embalagem em usinas de açúcar

Mede com precisão e continuamente os níveis de açúcar armazenados para embalagem, apesar das propriedades pegajosas do material.

Level Measurement of Sugar in Packaging Silos at Sugar Mills

Monitoramento de nível confiável de meios pegajosos com radar sem contato

O açúcar é enviado aos silos de empacotamento, onde é embalado em sacos e pacotes. O açúcar e o pó de açúcar tendem a se acumular nos silos, criando incrustações e “rat holes” (túneis), de modo que a compreensão do conteúdo real do material continuamente se torna muito difícil. A natureza pegajosa dos materiais desafia os sistemas de medição de nível que precisam operar mesmo se o açúcar grudar na antena ou em outras peças do sistema.