Detecção confiável de nível de sólidos com tecnologia de blindagem ativa
Os fabricantes de ração animal costumam usar caçambas de processamento para adicionar agentes de sabor aos produtos. A medição de nível dentro das caçambas pode ser problemática, pois as fortes vibrações e o movimento contínuo podem danificar os componentes eletrônicos em alguns dispositivos de medição. Os fabricantes que usam caçambas de processamento precisam de soluções de medição de nível confiáveis e robustas, projetadas para meios dielétricos baixos e feitas para suportar altas temperaturas, alta tensão mecânica, grandes forças de tensão e outras condições extremas encontradas em espaços apertados e empoeirados. Dispositivos com componentes eletrônicos remotos são adequados para a medição nesse tipo de ambiente de alta vibração.