A detecção de revestimento nos medidores de vazão aprimora os procedimentos de limpeza na indústria farmacêutica

Melhore a confiança na medição de vazão e densidade com diagnósticos aprimorados, evitando bloqueios em suas operações

Coating detection on flow meters enhances cleaning in place in pharmaceutical industry

A Smart Meter Verification fornece detecção precoce de problemas de revestimento

Na indústria farmacêutica, otimizar a produção e aumentar a confiabilidade são fundamentais para a fabricação contínua, além de um processo totalmente automatizado, com controle direto sobre a produção e a vazão de entrada de materiais. Para a fabricação contínua, um desafio comum é a formação de precipitados que frequentemente causam bloqueios nas linhas. O bloqueio da tubulação influencia tanto a qualidade da produção quanto o tempo de atividade. Os clientes da indústria farmacêutica buscam a melhor forma de aprimorar a produção durante uma batelada, acionando um alarme para interromper o processo e limpar a linha de impulso antes que ocorra a conexão da tubulação. Isso pode ser alcançado por meio do diagnóstico de detecção de revestimento de medidores de vazão Coriolis usando a Smart Meter Verification, que oferece detecção precoce de obstruções nas linhas, reduzindo os eventos de parada da planta. Esses diagnósticos facilitam a digitalização do processo de limpeza no local, permitindo que ela seja programada com base no nível de revestimento detectado. Isso garante uma limpeza bem-sucedida para que nenhuma limpeza extra seja necessária, permitindo que a unidade seja usada em seu ciclo mais completo.