A série G oferece o desempenho do Coriolis em um design compacto
Componentes compactos e leves são essenciais para o design de skids do OEM para reduzir a pegada, simplificar o transporte e minimizar os custos de instalação. Os medidores de vazão e densidade da série G Coriolis da Micro Motion™ são projetados para espaços apertados, permitindo uma integração mais fácil e reduzindo os requisitos estruturais e os custos de materiais. O projeto pequeno e leve oferece suporte a arquiteturas de skids modulares, melhorando a mobilidade, a escalabilidade e a flexibilidade geral do sistema.
Ao contrário das tecnologias antigas de vazão volumétrica, os medidores Coriolis medem diretamente a vazão mássica, eliminando erros causados por mudanças na densidade, temperatura ou pressão. A série G fornece vazão mássica precisa, com medição de densidade e temperatura em tempo real, reduzindo a necessidade de instrumentação adicional. Isso aprimora o controle do processo, aumenta a eficiência e reduz a manutenção por meio de uma solução compacta e econômica, ideal para sistemas instalados em skid.