Medição da vazão de nitrogênio 5.0

Medição da vazão de nitrogênio puro

Flow Measurement of Nitrogen 5.0

Monitoramento higiênico, preciso e não intrusivo do nitrogênio puro

Nitrogênio puro, muitas vezes chamado de nitrogênio 5.0, significa um nível de pureza de 99,999%. Nas ciências biológicas, esse nitrogênio de alta pureza desempenha uma função crucial em várias aplicações, incluindo inertização, cultura celular, criopreservação e cromatografia.


O nitrogênio 5.0 é um recurso caro e sensível, portanto, o monitoramento é aconselhável. O controle do consumo e possíveis vazamentos garante a otimização do processo e a eficiência energética.