Medição de pressão higiênica para skids de cromatografia

Previna desvios relacionados à pressão e proteja a qualidade do produto com transmissores de pressão higiênicos.

Hygienic Pressure Measurement for Chromatography Skids

Garanta a integridade do processo com transmissores de pressão higiênicos

Manter uma medição de pressão precisa em skids de cromatografia de ciências biológicas é essencial para uma vazão estável e proteção da coluna. A pressurização insuficiente ou excessiva pode causar desvios no processo e comprometer a qualidade do produto. Os transmissores de pressão higiênicos projetados para aplicações sanitárias garantem um controle preciso em todos os processos de cromatografia, incluindo preparação de tampão, carregamento de colunas e gerenciamento de gradientes. Com invólucro de aço inoxidável polido, compatibilidade com CIP/SIP e conformidade com as normas ASME BPE e EHEDG, eles oferecem precisão líder da indústria, estabilidade a longo prazo e diagnóstico avançado para reduzir a frequência de calibração e melhorar a consistência da batelada. Além disso, os transmissores de pressão higiênicos garantem uma inicialização rápida e uniforme da batelada após CIP/SIP, proporcionando prontidão e consistência superiores.