Sensores de pressão avançados para desempenho de filtração confiável
A medição de pressão é essencial para a fabricação em ciências biológicas, fornecendo um controle preciso para manter a estabilidade de processo e a integridade do produto em etapas críticas de filtração. A filtração por membrana, incluindo microfiltração, ultrafiltração e nanofiltração, requer um monitoramento preciso da pressão para garantir a eficiência da separação. A filtração em profundidade suporta a clarificação, enquanto a filtração estéril protege contra a contaminação microbiana. A filtração de vazão tangencial permite a diafiltração e a concentração, e a filtração de vazão direta garante uma esterilização de alto rendimento. Manter a pressão correta evita danos ao filtro, suporta taxas de vazão ideais e garante a conformidade com as rigorosas normas regulatórias. A capacidade de retomar a produção rapidamente após CIP/SIP é igualmente importante, com desempenho de pressão uniforme que acelera a inicialização da batelada e mantém a consistência entre os ciclos.