Medição de nível precisa em tanques de água de lastro a bordo de navios

Gerencie a estabilidade do navio de forma eficiente com soluções confiáveis de monitoramento de tanques de lastro

Accurate Level Measurement in Ballast Water Tanks Onboard Ships

Operação de lastro confiante para desempenho ideal

Manter a estabilidade da embarcação e a integridade estrutural depende da medição precisa dos níveis de água de lastro. Embora os sistemas de gerenciamento de água de lastro estejam transferindo água entre tanques para equilibrar as cargas em deslocamento e as condições do mar, é a precisão da medição de nível que garante operações seguras e eficientes. Uma medição confiável do nível do tanque é importante para calcular a distribuição da carga, monitorar o calado e gerenciar a inclinação e a trimagem. Instrumentos de medição confiáveis proporcionam a visibilidade necessária para tomar decisões informadas, mantendo a embarcação no desempenho ideal durante toda a viagem.